Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 1
HELP_VARIABLE
公司
Special Collection
描述
I-Phone 5S - I-Phone 5S
明细表
I-Phone 5S
IDNR
Identnummer
IL
I-phone Länge
123.830 mm
IB
I-phone Breite
58.570 mm
IT
I-phone Tiefe
7.130 mm
HD
Hüllen Dicke
1.000 mm
DL
Durchmesser Logo
50.000 mm
WV
Winkel Verrundungen
10.750 mm
DK
Durchmesser Kamera
6.460 mm
WB
Winkel Button
1.750 mm
附加信息
为你推荐
近似的零部件
相关附件
附加信息
供应商地理位置
没有建议信息
预览
3D
2D
下载CAD模型