Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Company
Special Collection
Description
I-Phone 6 - I-Phone 6
Bill of material
I-Phone 6
IDNR
Identnummer
IL
I-Phone Länge
138.140 mm
IB
I-Phone Breite
66.970 mm
IT
I-Phone Tiefe
6.900 mm
HD
Hüllen Dicke
1.000 mm
WV
Winkel der Rand Verrundungen
13.310 mm
KD
Kamera Durchmesser
8.240 mm
VB
Verrundung Buttons
1.400 mm
DL
Durchmesser Logo
60.000 mm