Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 1
HELP_VARIABLE
公司
Special Collection
描述
I-Phone 6 - I-Phone 6
明细表
I-Phone 6
IDNR
Identnummer
IL
I-Phone Länge
138.140 mm
IB
I-Phone Breite
66.970 mm
IT
I-Phone Tiefe
6.900 mm
HD
Hüllen Dicke
1.000 mm
WV
Winkel der Rand Verrundungen
13.310 mm
KD
Kamera Durchmesser
8.240 mm
VB
Verrundung Buttons
1.400 mm
DL
Durchmesser Logo
60.000 mm
附加信息
为你推荐
近似的零部件
相关附件
附加信息
供应商地理位置
没有建议信息
预览
3D
2D
下载CAD模型