Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 45
HELP_VARIABLE
Company
Special Springs
Description
H 2400 - ISO Standard, high force
Bill of material
H2400-100-E-N
CODE
-
CU
Stroke
mm
L
Total length
mm
LMIN
Minimum length
mm
RC
Reserves stroke
3 mm
D
Diameter
75 mm
RD
Rod Diameter
45 mm
P
Nominal charging pressure
bar
PMIN
Pressure min.
20 bar
CX
Working stroke
mm
Enter value for CX
Working stroke
mm
cm
inch
ft
FIS
Fixing
F0
Initial force
daN
F1I
Isothermal end force
daN
F1P
Polytropische Endfestigkeit
daN
V
Volume
cm³
S
Surface
15.90 mm
MAXSPEED
Maximum speed
1.8 m/s
W
Weight
Kg
SPM
Cicli/minuto
TMIN
Temperature min
0 °C
TMAX
Temperature max
80 °C
追加の情報
おすすめ
類似パーツ
関連機器
追加資料
Catalog Vendor Locations
Loading ...
プレビュー
3D
情報
2D
ダウンロード(CADデータ)