Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 42
HELP_VARIABLE
Firma
Special Springs
Beschreibung
H 4200 - Standard ISO, erhöhte Leistung
Stückliste
H4200-100-E-N
CODE
-
CU
Hub
mm
L
Gesamtlänge
mm
LMIN
Mindestlänge
mm
RC
Reservehub
3 mm
D
Durchmesser
95 mm
RD
Stangendurchmesser
60 mm
P
Ladedruck Nominal
bar
PMIN
Druck min.
20 bar
CX
Arbeitsfederhub
mm
Wert eingeben für CX
Arbeitsfederhub
mm
cm
inch
ft
FIS
Befestigung
F0
Anfangkraft
daN
F1I
Isothermische Endfestigkeit
daN
F1P
Polytropische Endfestigkeit
daN
V
Volumen
cm³
S
Oberfläche
28.27 mm
MAXSPEED
Höchstgeschwindigkeit
1.8 m/s
W
Gewicht
Kg
SPM
Cicli/minuto
TMIN
Temperatur min
0 °C
TMAX
Temperatur max
80 °C