Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 15
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Special Springs
Description
HT 1000 T1 - Pour haute température (80÷100 °C), standard ISO, force majorée
Nomenclature
HT1000-080-B-T1
CODE
-
CU
Course
mm
L
Longueur total
mm
LMIN
Longueur minimal
mm
RC
Course de réserve
3 mm
D
Diamètre
50 mm
RD
Diamètre de la tige
28 mm
PMIN
Pression min.
20 bar
P
Pression nom. de chargement
125 bar
WORKTEMPERATURE
Working temperature
80 ÷ 100 °C
F0
Force initiale
770 daN
F1I
Force finale isothermique
daN
F1P
Force finale politrophique
CX
Course de travaille
mm
Entrez la valeur pour CX
Course de travaille
mm
cm
inch
ft
FIS
Fixage
V
Volume
cm³
S
Surface
6.15 mm
MAXSPEED
Vitesse maximale
1.0 m/s
W
Poids
Kg
SPM
0 Cicli/minuto
TMIN
Tempéraure min
0 °C
TMAX
Tempéraure max
80 °C