Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 15
HELP_VARIABLE
Azienda
Special Springs
Descrizione
HT 1000 T1 - Per alta temperatura (80÷100 °C), ISO standard, forza potenziata
Lista materiale
HT1000-080-B-T1
CODE
-
CU
Corsa
mm
L
Lunghezza totale
mm
LMIN
Lunghezza minima
mm
RC
Riserva corsa
3 mm
D
Diametro
50 mm
RD
Diametro stelo
28 mm
PMIN
Pressione min.
20 bar
P
Pressione nom. di caricamento
125 bar
WORKTEMPERATURE
Working temperature
80 ÷ 100 °C
F0
Forza iniziale
770 daN
F1I
Forza finale isotermica
daN
F1P
Forza finale politropica
CX
Corsa di lavoro
mm
Inserisci valore per CX
Corsa di lavoro
mm
cm
inch
ft
FIS
Fissaggio
V
Volume
cm³
S
Superficie
6.15 mm
MAXSPEED
Velocità massima
1.0 m/s
W
Peso
Kg
SPM
0 Cicli/minuto
TMIN
Temperatura min
0 °C
TMAX
Temperatura max
80 °C