Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 15
HELP_VARIABLE
Firma
Special Springs
Beschreibung
HT 1000 T2 - Für Hochtemperatur (100÷120 °C), ISO Standard, erhöhte Kraft
Stückliste
HT1000-080-B-T2
CODE
-
CU
Hub
mm
L
Gesamtlänge
mm
LMIN
Mindestlänge
mm
RC
Reservehub
3 mm
D
Durchmesser
50 mm
RD
Stangendurchmesser
28 mm
PMIN
Druck min.
20 bar
P
Ladedruck Nominal
115 bar
WORKTEMPERATURE
Working temperature
100 ÷ 120 °C
F0
Anfangkraft
940 daN
F1I
Isothermische Endfestigkeit
daN
F1P
Polytropische Endfestigkeit
CX
Arbeitsfederhub
mm
Wert eingeben für CX
Arbeitsfederhub
mm
cm
inch
ft
FIS
Befestigung
V
Volumen
cm³
S
Oberfläche
6.15 mm
MAXSPEED
Höchstgeschwindigkeit
1.0 m/s
W
Gewicht
Kg
SPM
0 Cicli/minuto
TMIN
Temperatur min
0 °C
TMAX
Temperatur max
80 °C