Catalog navigation
CAD Model seçimi
Uygun ürünler: 15
HELP_VARIABLE
Şirket
Special Springs
Açıklama
HT 1000 T2 - For high temperature (100÷120 °C), ISO standard, high force
Malzeme listesi
HT1000-080-B-T2
CODE
-
CU
Kurs
mm
L
Toplam Boy
mm
LMIN
Min.Boy
mm
RC
Kurs Rezervi
3 mm
D
Diameter
50 mm
RD
Kol çapı
28 mm
PMIN
Min.Basınç
20 bar
P
Nominal Sarj Basıncı
115 bar
WORKTEMPERATURE
Working temperature
100 ÷ 120 °C
F0
Son kuvvet
940 daN
F1I
eş ısılı son kuvvet
daN
F1P
Değişken ısılı son kuvvet
CX
Çalışma Kursu
mm
Enter value for CX
Çalışma Kursu
mm
cm
inch
ft
FIS
Bağlantı
V
Hacim
cm³
S
Yüzey
6.15 mm
MAXSPEED
Maksimum Hız
1.0 m/s
W
Ağırlık
Kg
SPM
0 Cicli/minuto
TMIN
Min sıcaklık
0 °C
TMAX
Max sıcaklık
80 °C