Catalog navigation
CAD model selection
Selectable products: 11
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Special Springs
Description
HT 700 T2 - Pour haute température (100÷120 °C), standard ISO, force majorée
Nomenclature
HT700-050-B-T2
CODE
-
CU
Course
mm
L
Longueur total
mm
LMIN
Longueur minimal
mm
RC
Course de réserve
2 mm
D
Diamètre
45 mm
RD
Diamètre de la tige
25 mm
PMIN
Pression min.
20 bar
P
Pression nom. de chargement
115 bar
WORKTEMPERATURE
Working temperature
100 ÷ 120 °C
F0
Force initiale
565 daN
F1I
Force finale isothermique
daN
F1P
Force finale politrophique
CX
Course de travaille
mm
Enter value for CX
Course de travaille
mm
cm
inch
ft
FIS
Fixage
V
Volume
cm³
S
Surface
4.91 mm
MAXSPEED
Vitesse maximale
1.0 m/s
W
Poids
Kg
SPM
0 Cicli/minuto
TMIN
Tempéraure min
0 °C
TMAX
Tempéraure max
80 °C
Additional Information
Recommendations
Similar parts
Related Equipment
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
Dimension
2D
Download CAD models