KE12000-025-B-N
Special Springs
Nitrogen gas Cylinders
KE
Powered by
CAD모델 선택
{special_springs/cilindri_ad_azoto/ke_b/ke_12000_asmtab.prj},{NB=KE12000-025-B-N(0--0)},{CU=25},{L=155},{LMIN=130},{RC=1},{D=120},{RD=70},{P=0},{PMIN=20},{F0=0},{F1I=0},{F1P=0},{V=613.0},{MAXSPEEED=0.8},{W=6.76},{VERS=12000},{FT=155.000},{FTP=205.000},{TAPPO=2},{VER=47.0},{H=125.200},{FS2B=0.000},{ED=1.000},{P2=150},{S2=78.53982},{V2=0.61270},{SKUDOH=60.000},{SPM=80},{TMIN=0},{TMAX=80},{CODE=KE12000-025-B-N},{CODENIT=SK120-25.3-C},{S=78,54},{FISX='-','-','ke_nofix.jpg','FS2120','FS2 120','ke_fs2.jpg','FS2A120','FS2A 120','ke_fs2a.jpg','FC120A','FC 120 A','ke_fcb.jpg','FCQC120','FCQC 120','ke_fcqb.jpg','FSA120','FSA 120','ke_fsa.jpg','FSD120','FSD 120','ke_fsd.jpg','FT120','FT 120','ke_ft.jpg','FTP120','FTP 120','ke_ftp.jpg'},{CX=0},{FIS=-},{SKUDO=0}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 21
HELP_VARIABLE
Company
Special Springs
Description
KE 12000 - Massima forza, tenuta pistone + SKUDO
Bill of material
KE12000-025-B-N
CODE
-
KE12000-025-B-N
KE12000-025-B-N
CU
Stroke
25
25
mm
L
Total length
155
155
mm
LMIN
Minimum length
130
130
mm
RC
Reserves stroke
1
mm
D
Diameter
120
mm
RD
Rod Diameter
70
mm
P
Pressure
0
0
bar
PMIN
Pressione minima
20
bar
CX
Working stroke
mm
값 입력 CX
Working stroke
mm
cm
inch
ft
확인
FIS
Fixing
- ✔
-
-
FS2 120
FS2 120
FS2A 120
FS2A 120
FC 120 A
FC 120 A
FCQC 120
FCQC 120
FSA 120
FSA 120
FSD 120
FSD 120
FT 120
FT 120
FTP 120
FTP 120
SKUDO
Cylinder active protection
Skudo
-
Skudo
-
F0
Initial force
0
0
daN
F1I
Isothermal end force
0
0
daN
F1P
Polytrophic end force
0
0
daN
V
Volume
613.0
613.0
cm3
S
Surface
78,54
cm2
MAXSPEEED
Maximum speed
0.8
m/s
W
Weight
6.76
6.76
Kg
SPM
80
80
Cicli/minuto
TMIN
Temperature min
0
°C
TMAX
Temperature max
80
°C
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
KE 18500 - Massima forza, tenuta pistone + SKUDO
Special Springs
09.04.2024
WZ4019 - Demountable pillar
Mandelli
09.04.2018
KE 12000 - Maximum force, piston sealed + SKUDO
RCM
27.11.2019
RV 12000 - Minimum height, maximum force
Special Springs
09.04.2024
RV 9500 - Minimum height, maximum force
Special Springs
09.04.2024
KE 1800 - Massima forza, tenuta pistone + SKUDO
Special Springs
09.04.2024
KE 7500 - Massima forza, tenuta pistone + SKUDO
Special Springs
09.04.2024
ML 7500 - Maximum force, rod sealed
Special Springs
09.04.2024
RV 4200 - Minimum height, maximum force
Special Springs
09.04.2024
SN1530 - Clamping pin (DIN EN ISO 10242-1)
STRACK
21.07.2022
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청