KE3000-025-B-N
Special Springs
Nitrogen gas Cylinders
KE
Powered by
CAD모델 선택
{special_springs/cilindri_ad_azoto/ke_b/ke_3000_asmtab.prj},{NB=KE3000-025-B-N(0--0)},{CU=25},{L=130},{LMIN=105},{RC=1},{D=63},{RD=32},{P=0},{PMIN=20},{F0=0},{F1I=0},{F1P=0},{V=119.0},{MAXSPEED=0.8},{W=1.55},{VERS=3000},{FT=92.000},{FTP=122.000},{VER=29.0},{SKUDOH=35.000},{H=100.200},{FS2B=100.000},{ED=1.000},{TAPPO=1},{P2=150},{S2=19.63495},{V2=0.11937},{SPM=90},{TMIN=0},{TMAX=80},{CODE=KE3000-025-B-N},{CODENIT=SK30-25.3-C},{S=19,63},{CX=0},{FIS=-},{SKUDO=0}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 21
HELP_VARIABLE
Company
Special Springs
Description
KE 3000 - Massima forza, tenuta pistone + SKUDO
Bill of material
KE3000-025-B-N
CODE
-
KE3000-025-B-N
KE3000-025-B-N
CU
Stroke
25
25
mm
L
Total length
130
130
mm
LMIN
Minimum length
105
105
mm
RC
Reserves stroke
1
mm
D
Diameter
63
mm
RD
Rod Diameter
32
mm
P
Pressure
0
0
bar
PMIN
Pressione minima
20
bar
CX
Working stroke
mm
값 입력 CX
Working stroke
mm
cm
inch
ft
확인
FIS
Fixing
- ✔
-
-
FS2 63
FS2 63
FS2A 63
FS2A 63
FS2B 63
FS2B 63
FCB 63
FCB 63
FCQB 63
FCQB 63
FSC 63
FSC 63
FSD 63
FSD 63
FT 63
FT 63
FTP 63
FTP 63
SKUDO
Cylinder active protection
Skudo
-
Skudo
-
F0
Initial force
0
0
daN
F1I
Isothermal end force
0
0
daN
F1P
Polytropische Endfestigkeit
0
0
daN
V
Volume
119.0
119.0
cm3
S
Surface
19,63
cm2
MAXSPEED
Maximum speed
0.8
m/s
W
Weight
1.55
1.55
Kg
TMIN
Temperature min
0
°C
TMAX
Temperature max
80
°C
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
KE 4700 - Massima forza, tenuta pistone + SKUDO
Special Springs
06.12.2023
KE 7500 - Massima forza, tenuta pistone + SKUDO
Special Springs
06.12.2023
KE 1800 - Massima forza, tenuta pistone + SKUDO
Special Springs
06.12.2023
FCQB-FCQD - Fixing
Special Springs
06.12.2023
KE 12000 - Massima forza, tenuta pistone + SKUDO
Special Springs
06.12.2023
KE 750 - Massima forza, tenuta pistone + SKUDO
Special Springs
06.12.2023
FCB - Fixing
Special Springs
06.12.2023
KE 18500 - Massima forza, tenuta pistone + SKUDO
Special Springs
06.12.2023
MP 3000 - Maximum force, rod sealed
Special Springs
06.12.2023
ML 3000 - Maximum force, rod sealed
RCM
27.11.2019
2490.14.01800. - Compact gas spring
FIBRO
16.02.2024
RV 2400 - Minimum height, maximum force
Special Springs
06.12.2023
RF 2400 - Minimum height, maximum force, hose cylinders with G1/8 charging ...
Special Springs
06.12.2023
MP 1000 - Maximum force, rod sealed
Special Springs
06.12.2023
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청