KE750-016-B-N
Special Springs
Nitrogen gas Cylinders
KE
Powered by
CAD모델 선택
{special_springs/cilindri_ad_azoto/ke_b/ke_750_asmtab.prj},{NB=KE750-016-B-N(0--0)},{CU=16},{L=93},{LMIN=77},{RC=1},{D=32},{RD=13},{P=0},{PMIN=20},{F0=0},{F1I=0},{F1P=0},{V=18.9},{MAXSPEED=0.8},{W=0.29},{VERS=750},{FT=MIN},{FTP=MIN},{TAPPO=1},{VER=8.0},{SKUDOH=35.000},{H=72.200},{FS2B=50.000},{ED=1.000},{P2=150},{S2=4.90874},{V2=0.01891},{SPM=90},{TMIN=0},{TMAX=80},{CODE=KE750-016-B-N},{CODENIT=SK7,5-16.3-C},{S=4,91},{FISX='-','-','ke_nofix.jpg','FC32A','FC 32A','ke_fcb.jpg','FS2A32','FS2A 32','ke_fs2a.jpg','FS2B32','FS2B 32','ke_fs2.jpg','FSA32','FSA 32','ke_fsa.jpg','FSD32','FSD 32','ke_fsd.jpg','FCQC32','FCQC 32','ke_fcqb.jpg'},{CX=0},{FIS=-},{SKUDO=0}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 21
HELP_VARIABLE
Company
Special Springs
Description
KE 750 - Massima forza, tenuta pistone + SKUDO
Bill of material
KE750-016-B-N
CODE
-
KE750-016-B-N
KE750-016-B-N
CU
Stroke
16
16
mm
L
Total length
93
93
mm
LMIN
Minimum length
77
77
mm
RC
Reserves stroke
1
mm
D
Diameter
32
mm
RD
Rod Diameter
13
mm
P
Pressure
0
0
bar
PMIN
Pressione minima
20
bar
CX
Working stroke
mm
값 입력 CX
Working stroke
mm
cm
inch
ft
확인
FIS
Fixing
- ✔
-
-
FC 32A
FC 32A
FS2A 32
FS2A 32
FS2B 32
FS2B 32
FSA 32
FSA 32
FSD 32
FSD 32
FCQC 32
FCQC 32
SKUDO
Cylinder active protection
Skudo
-
Skudo
-
F0
Initial force
0
0
daN
F1I
Isothermal end force
0
0
daN
F1P
Polytrophic end force
0
0
daN
V
Volume
18.9
18.9
cm3
S
Surface
4,91
cm2
MAXSPEED
Maximum speed
0.8
m/s
W
Weight
0.29
0.29
Kg
SPM
90
90
Cicli/minuto
TMIN
Temperature min
0
°C
TMAX
Temperature max
80
°C
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청