Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 112
HELP_VARIABLE
Azienda
Special Springs
Descrizione
M 200 - Mini cilindri
Lista materiale
M200-050-B-GR
CODE
-
CU
Corsa
mm
L
Lunghezza totale
mm
LMIN
Lunghezza minima
mm
RC
Riserva corsa
1 mm
D
Diametro
25 mm
RD
Diametro stelo
12 mm
P
Pressione nom. di caricamento
bar
PMIN
Pressione min.
10 bar
CX
Corsa di lavoro
mm
Inserisci valore per CX
Corsa di lavoro
mm
cm
inch
ft
FIS
Fissaggio
F0
Forza iniziale nominale
daN
F1I
Forza finale isotermica
daN
F1P
Forza finale politropica
daN
S
Superficie
1.13 cm^2
MAXSPEED
Velocità massima
1.8 m/s
SPM
Cicli/minuti
Cicli / minuto
W
Peso
Kg
E
Variabile Easy manifold
0
SEALEM
Codice guarnizione Easy Manifold
-
TMIN
Temperatura min
°C
TMAX
Temperatura max
80 °C