Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 112
HELP_VARIABLE
Company
Special Springs
Description
M 200 - Mini cylinders
Bill of material
M200-050-B-GR
CODE
-
CU
Stroke
mm
L
Total length
mm
LMIN
Minimum length
mm
RC
Reserves stroke
1 mm
D
Diameter
25 mm
RD
Rod Diameter
12 mm
P
Nominal charging pressure
bar
PMIN
Pressure min.
10 bar
CX
Working stroke
mm
Enter value for CX
Working stroke
mm
cm
inch
ft
FIS
Fixing
F0
Nominal initial force
daN
F1I
Isothermal end force
daN
F1P
Polytrophic end force
daN
S
Surface
1.13 cm^2
MAXSPEED
Maximum speed
1.8 m/s
SPM
Strokes/minute
Cicli / minuto
W
Weight
Kg
E
Variabile Easy manifold
0
SEALEM
Codice guarnizione Easy Manifold
-
TMIN
Temperature min
°C
TMAX
Temperature max
80 °C
追加の情報
おすすめ
類似パーツ
関連機器
追加資料
Catalog Vendor Locations
おすすめ情報がありません
プレビュー
3D
情報
2D
ダウンロード(CADデータ)