Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 77
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Special Springs
Description
M 90 TBM - Mini-ressorts
Nomenclature
M90-025-B-GR-TBM
CODE
-
CU
Course
mm
L
Longueur total
mm
LMIN
Longueur minimal
mm
RC
Course de réserve
0 mm
D
Diamètre
19 mm
RD
Diamètre de la tige
8 mm
P
Pression nom. de chargement
bar
PMIN
Pression min.
10 bar
CX
Course de travaille
mm
Entrez la valeur pour CX
Course de travaille
mm
cm
inch
ft
FIS
Fixage
F0
Force initiale nominal
daN
F1I
Force finale isothermique
daN
F1P
Force finale politrophique
daN
S
Surface
0.50 cm^2
MAXSPEED
Vitesse maximale
1.8 m/s
SPM
Cycles/minute
Cicli / minuto
W
Poids
Kg
E
Variabile Easy manifold
SEALEM
Codice guarnizione Easy Manifold
TMIN
Tempéraure min
0 °C
TMAX
Tempéraure min
80 °C
Informations supplémentaires
Recommandations
Pièces similaires
Accessoires recommandés
Données supplémentaires
Filiales du fabricant
Chargement des données ...
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés