Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 11
HELP_VARIABLE
Firma
Special Springs
Beschreibung
MQ 700 - Maximale Leistung, Kolbenstange
Stückliste
MQ700-032-A
CODE
-
CU
Hub
mm
L
Gesamtlänge
mm
LMIN
Mindestlänge
mm
RC
Reservehub
2 mm
D
Durchmesser
32 mm
RD
Stangendurchmesser
20 mm
P
Druck
210 bar
PMIN
Druck min.
20 bar
CX
Arbeitsfederhub
mm
Wert eingeben für CX
Arbeitsfederhub
mm
cm
inch
ft
FIS
Befestigung
F0
Ausgangsleistung nominal
660 daN
F1I
Isothermische Endfestigkeit
daN
F1P
Polytropische Endfestigkeit
daN
V
Volumen
cm³
S
Oberfläche
3.14 mm
MAXSPEED
Höchstgeschwindigkeit
1.6 m/s
W
Gewicht
Kg
SPM
Cicli/minuto
TMIN
Temperatur min
0 Cicli/minuto
TMAX
Temperatur max
80 Cicli/minuto
Zusätzliche Informationen
Empfehlungen
Ähnliche Teile
Zubehör Empfehlungen
Zusätzliche Daten
Standorte des Katalogherstellers
Benutzer, die sich dieses Teil angesehen haben, interessierten sich auch für die folgenden Teile
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen