Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 11
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Special Springs
Description
MQ 700 - Force maximum, tige étanche
Nomenclature
MQ700-032-A
CODE
-
CU
Course
mm
L
Longueur total
mm
LMIN
Longueur minimal
mm
RC
Course de réserve
2 mm
D
Diamètre
32 mm
RD
Diamètre de la tige
20 mm
P
Pression
210 bar
PMIN
Pression min.
20 bar
CX
Course de travaille
mm
Entrez la valeur pour CX
Course de travaille
mm
cm
inch
ft
FIS
Fixage
F0
Force initiale nominal
660 daN
F1I
Force finale isothermique
daN
F1P
force finale politrophique
daN
V
Volume
cm³
S
Surface
3.14 mm
MAXSPEED
Vitesse maximale
1.6 m/s
W
Poids
Kg
SPM
Cicli/minuto
TMIN
Tempéraure min
0 Cicli/minuto
TMAX
Tempéraure max
80 Cicli/minuto
Informations supplémentaires
Recommandations
Pièces similaires
Accessoires recommandés
Données supplémentaires
Filiales du fabricant
Les utilisateurs qui ont vu cela, ont également été intéressés par
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés