Catalog navigation
Wybór modelu CAD
Dostępne producty: 11
HELP_VARIABLE
Company
Special Springs
Description
MQ 700 - Maximum force, rod sealed
Bill of material
MQ700-032-A
CODE
-
CU
Stroke
mm
L
Total length
mm
LMIN
Minimum length
mm
RC
Reserves stroke
2 mm
D
Diameter
32 mm
RD
Rod Diameter
20 mm
P
Pressure
210 bar
PMIN
Pressure min.
20 bar
CX
Working stroke
mm
Enter value for CX
Working stroke
mm
cm
inch
ft
FIS
Fixing
F0
Nominal initial force
660 daN
F1I
Isothermal end force
daN
F1P
Polytrophic end force
daN
V
Volume
cm³
S
Surface
3.14 mm
MAXSPEED
Maximum speed
1.6 m/s
W
Weight
Kg
SPM
Cicli/minuto
TMIN
Temperature min
0 Cicli/minuto
TMAX
Temperature max
80 Cicli/minuto
Additional Information
Zalecenia
Similar parts
Powiązane wyposażenie
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Użytkownicy, którzy to oglądali, również byli zainteresowani
Previews
3D
Wymiar
2D
Pobierz modele CAD