Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 60
HELP_VARIABLE
Company
Special Springs
Description
NE 16x1.5 - Gas ejectors
Bill of material
NE16x1.5-125-B-GR
CODE
-
CU
Stroke
mm
L
Total length
mm
LMIN
Minimum length
mm
RC
Reserves stroke
1 mm
D
Diameter
13.4 mm
RD
Rod Diameter
6.0 mm
P
Pressure
bar
PMIN
Pressure min.
10 bar
CX
Working stroke
mm
Enter value for CX
Working stroke
mm
cm
inch
ft
FIS
Fixing
F0
Initial force
daN
F1I
Isothermal end force
1.57xF0 daN
F1P
Polytrophic end force
2.03xF0 daN
S
Surface
0.28 cm^2
SPM
Cicli/minuto
Cicli/minuto
W
Weight
kg
TMIN
Temperature min.
0 °C
TMAX
Temperature max.
80 °C
追加の情報
おすすめ
類似パーツ
関連機器
追加資料
Catalog Vendor Locations
Loading ...
プレビュー
3D
情報
2D
ダウンロード(CADデータ)