Catalog navigation
Seleção de modelos em CAD
Available products: 60
HELP_VARIABLE
Empresa
Special Springs
Descrição:
NE 16x1.5 - Ejectores a gás
Lista de peças
NE16x1.5-125-B-GR
CODE
-
CU
Curso
mm
L
Comprimento total
mm
LMIN
Comprimento minimo
mm
RC
Curso de reserva
1 mm
D
Diâmetro
13.4 mm
RD
Diâmetro da haste
6.0 mm
P
Pressao
bar
PMIN
Pressão min.
10 bar
CX
Curso de trabalho
mm
Enter value for CX
Curso de trabalho
mm
cm
inch
ft
FIS
Fixação
F0
Forca final
daN
F1I
força final isotérmica
1.57xF0 daN
F1P
força finale politrópica
2.03xF0 daN
S
Superficie
0.28 cm^2
SPM
Cicli/minuto
Cicli/minuto
W
Peso
kg
TMIN
Temperatura min
0 °C
TMAX
Temperatura max
80 °C
Additional Information
Recomendações
Similar parts
Equipamentos relacionados
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
Dimensão
2D
Baixar modelos em CAD