Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 50
HELP_VARIABLE
Company
Special Springs
Description
NE 24x1.5 - Gas ejectors
Bill of material
NE24x1.5-050-B-BU
CODE
-
CU
Stroke
mm
L
Total length
mm
LMIN
Minimum length
mm
RC
Reserves stroke
1 mm
D
Diameter
21.7 mm
RD
Rod Diameter
12.0 mm
P
Pressure
bar
PMIN
Pressure min.
10 bar
CX
Working stroke
mm
Enter value for CX
Working stroke
mm
cm
inch
ft
FIS
Fixing
F0
Initial force
daN
F1I
Isothermal end force
1.86xF0 daN
F1P
Polytrophic end force
2,54xF0 daN
S
Surface
1.13 cm^2
MAXSPEED
Maximum speed
1.8 m/s
SPM
Strokes/minute
Cicli/minuto
W
Weight
kg
TMIN
Temperature min
0 °C
TMAX
Temperature max
80 °C
追加の情報
おすすめ
類似パーツ
関連機器
追加資料
Catalog Vendor Locations
Loading ...
プレビュー
3D
情報
2D
ダウンロード(CADデータ)