Catalog navigation
CAD Model seçimi
Uygun ürünler: 45
HELP_VARIABLE
Şirket
Special Springs
Açıklama
NG 16x1.5 - Gas ejectors
Malzeme listesi
NG16x1.5-040-A-RD
CODE
-
CU
Kurs
mm
L
Toplam Boy
mm
LMIN
Min.Boy
mm
RC
Kurs Rezervi
1 mm
D
Çap
13.4 mm
RD
Kol çapı
6.0 mm
P
Bas?nç
bar
PMIN
Min.Basınç
10 bar
CX
Çalışma Kursu
mm
Enter value for CX
Çalışma Kursu
mm
cm
inch
ft
FIS
Bağlantı
F0
Son kuvvet
daN
F1I
eş ısılı son kuvvet
1.39xF0 daN
F1P
Değişken ısılı son kuvvet
1.67xF0 daN
S
Yüzey
0.28 cm^2
MAXSPEED
Maksimum Hız
1.8 m/s
SPM
döngü / dakika
Cicli/minuto
W
Ağırlık
kg
TMIN
Min sıcaklık
0 °C
TMAX
Max sıcaklık
80 °C