Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 45
HELP_VARIABLE
Company
Special Springs
Description
NG 16x1.5 - Gas ejectors
Bill of material
NG16x1.5-040-A-RD
CODE
-
CU
Stroke
mm
L
Total length
mm
LMIN
Minimum length
mm
RC
Reserves stroke
1 mm
D
Diameter
13.4 mm
RD
Rod Diameter
6.0 mm
P
Pressure
bar
PMIN
Pressure min.
10 bar
CX
Working stroke
mm
输入参数值: CX
Working stroke
mm
cm
inch
ft
FIS
Fixing
F0
Initial force
daN
F1I
Isothermal end force
1.39xF0 daN
F1P
Polytrophic end force
1.67xF0 daN
S
Surface
0.28 cm^2
MAXSPEED
Maximum speed
1.8 m/s
SPM
Strokes/minute
Cicli/minuto
W
Weight
kg
TMIN
Temperature min
0 °C
TMAX
Temperature max
80 °C
附加信息
为你推荐
近似的零部件
相关附件
附加信息
供应商地理位置
没有建议信息
预览
3D
尺寸标注
2D
下载CAD模型