Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 26
HELP_VARIABLE
Azienda
Special Springs
Descrizione
RS 170 - Minima altezza, massima forza + SKUDO
Lista materiale
RS170-122-C
CODE
-
CU
Corsa
mm
L
Lunghezza totale
mm
LMIN
Lunghezza minima
mm
RC
Riserva corsa
1 mm
D
Diametro
19 mm
RD
Diametro stelo
11 mm
P
Pressione
180 bar
PMIN
Pressione min.
20 bar
CX
Corsa di lavoro
mm
Inserisci valore per CX
Corsa di lavoro
mm
cm
inch
ft
FIS
Fissaggio
F0
Forza iniziale
170 daN
F1I
Forza finale isotermica
daN
F1P
Forza finale politropica
daN
V
Volume
cm^3
S
Superficie
0.95 cm^2
MAXSPEED
Velocità massima
1.8 m/s
W
Peso
kg
SPM
Cicli/minuto
TMIN
Temperatura min
0 °C
TMAX
Temperatura min
80 °C
Informazioni aggiuntive
Raccomandazioni
Parti simili
Accessori consigliati
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Anteprime
3D
Dimensione
2D
Download modelli CAD