Catalog navigation
CAD Model seçimi
Uygun ürünler: 13
HELP_VARIABLE
Şirket
Special Springs
Açıklama
RS 320 - Minimum height, maximum force + SKUDO
Malzeme listesi
RS320-029-C
CODE
-
CU
Kurs
mm
L
Toplam Boy
mm
LMIN
Min.Boy
mm
RC
Kurs Rezervi
1 mm
D
Çap
25 mm
RD
Kol çapı
15 mm
P
Bas?nç
180 bar
PMIN
Min.Basınç
20 bar
CX
Çalışma Kursu
mm
Enter value for CX
Çalışma Kursu
mm
cm
inch
ft
FIS
Bağlantı
F0
Son kuvvet
320 daN
F1I
eş ısılı son kuvvet
daN
F1P
Değişken ısılı son kuvvet
daN
V
Hacim
cm^3
MAXSPEED
Maksimum Hız
1.8 m/s
S
Yüzey
1.77 cm^2
W
Ağırlık
kg
SPM
Cicli/minuto
TMIN
Min sıcaklık
0 °C
TMAX
Max sıcaklık
80 °C
Additional Information
öneriler
Similar parts
İlgili ekipmanlar
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Bunu görüntüleyen kullanıcılar da ilgilendi
    Special Springs
    RS 350 - Minimum height, maximum force + SKUDO
    Special Springs
    R Ø 32 - Agir Yük Yay
    Special Springs
    3L P07A 42 S27
    Special Springs
    RV 320 - minimum yüksekliği, maksimum kuvvet
    Special Springs
    ML 300 - Maksimum gücü, çubuk mühür
    Azolgas
    CK 200 V1 - GAS SPRINGS - Low Profile
    Special Springs
    59SW030 - ML 300;
    Special Springs
    ML 500 - Maksimum gücü, çubuk mühür
    Special Springs
    RS 170 - Minimum height, maximum force + SKUDO
Previews
3D
Boyut
2D
CAD modeli indir