Catalog navigation
Selección de modelo CAD
Productos disponibles: 14
HELP_VARIABLE
Empresa
Special Springs
Descripción
RV 170 EASY MANIFOLD - Mínima altura, máxima fuerza - Easy Manifold
Lista de materiales
RV170-032-C-E
CODE
-
CU
Carrera
mm
L
Longitud total
mm
LMIN
Longitud mínima
mm
RC
Carrera de reserva
1 mm
D
Diámetro
19 mm
RD
Diâmetro da haste
11 mm
P
Presion
0 bar
PMIN
Presión mínima
20 bar
CX
Carrera de trabajo
FIS
Brida
PFIS
Posición de montaje
F0
Fuerza final
0 daN
F1I
Fuerza finale isotérmica
0 daN
F1P
Fuerza finale politrópica
0 daN
V
Volumen
cm^3
S
Superficie
0.95 cm^2
MAXSPEED
Velocidad Màxima
1.8 m/s
W
Peso
kg
SPM
Cicli/minuto
TMIN
Temperatura min
0 °C
TMAX
Temperatura max
80 °C
Additional Information
Recomendaciones
Similar parts
Accesorios recomendados
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
Dimensión
2D
Descarga de modelos CAD