Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 14
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Special Springs
Description
RV 170 EASY MANIFOLD - Hauteur minimale, force maximale - Easy Manifold
Nomenclature
RV170-032-C-E
CODE
-
CU
Course
mm
L
Longueur total
mm
LMIN
Longueur minimal
mm
RC
Course de réserve
1 mm
D
Diamètre
19 mm
RD
Diamètre de la tige
11 mm
P
Pression
0 bar
PMIN
Pression min.
20 bar
CX
Course de travaille
FIS
Fixage
PFIS
Position de montage
F0
Force initiale
0 daN
F1I
Force finale isothermique
0 daN
F1P
Force finale politrophique
0 daN
V
Volume
cm^3
S
Surface
0.95 cm^2
MAXSPEED
Vitesse Maximale
1.8 m/s
W
Poids
kg
SPM
Cicli/minuto
TMIN
Tempéraure min
0 °C
TMAX
Tempéraure max
80 °C
Informations supplémentaires
Recommandations
Pièces similaires
Accessoires recommandés
Données supplémentaires
Filiales du fabricant
Chargement des données ...
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés