Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 14
HELP_VARIABLE
Azienda
Special Springs
Descrizione
RV 170 EASY MANIFOLD - Minima altezza, massima forza - Easy Manifold
Lista materiale
RV170-032-C-E
CODE
-
CU
Corsa
mm
L
Lunghezza totale
mm
LMIN
Lunghezza minima
mm
RC
Riserva corsa
1 mm
D
Diametro
19 mm
RD
Diametro stelo
11 mm
P
Pressione
0 bar
PMIN
Pressione min.
20 bar
CX
Corsa di lavoro
FIS
Fissaggio
PFIS
posizione fissaggio
F0
Forza iniziale
0 daN
F1I
Forza finale isotermica
0 daN
F1P
Forza finale politropica
0 daN
V
Volume
cm^3
S
Superficie
0.95 cm^2
MAXSPEED
Velocità Massima
1.8 m/s
W
Peso
kg
SPM
Cicli/minuto
TMIN
Temperatura min
0 °C
TMAX
Temperatura max
80 °C
Informazioni aggiuntive
Raccomandazioni
Parti simili
Accessori consigliati
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Anteprime
3D
Dimensione
2D
Download modelli CAD