Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 14
HELP_VARIABLE
Firma
Special Springs
Beschreibung
RV 320 - Minimale Höhe, maximale LeistungHauteur
Stückliste
RV320-032-C
CODE
-
CU
Hub
mm
L
Gesamtkiellänge
mm
LMIN
Mindestlänge
mm
RC
Reservehub
1 mm
D
Durchmesser
25 mm
RD
Stangendurchmesser
15 mm
P
Druck
180 bar
PMIN
Druck min.
20 bar
CX
Arbeitsfederhub
FIS
Befestigung
PFIS
Montageposition
F0
Anfangskraft
320 daN
F1I
Isothermische Endfestigkeit
daN
F1P
Polytropische Endfestigkeit
daN
V
Volumen
cm^3
S
Oberfläche
1.77 cm^2
MAXSPEED
Höchstgeschwindigkeit
1.8 m/s
W
Gewicht
kg
SPM
Cicli/minuto
TMIN
Temperatur min
0 °C
TMAX
Temperatur min
80 °C
Zusätzliche Informationen
Empfehlungen
Ähnliche Teile
Zubehör Empfehlungen
Zusätzliche Daten
Standorte des Katalogherstellers
Daten werden geladen ...
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen