Catalog navigation
Selección de modelo CAD
Productos disponibles: 14
HELP_VARIABLE
Empresa
Special Springs
Descripción
RV 320 - Mínima altura, máxima fuerza
Lista de materiales
RV320-032-C
CODE
-
CU
Carrera
mm
L
Longitud total
mm
LMIN
Longitud mínima
mm
RC
Carrera de reserva
1 mm
D
Diámetro
25 mm
RD
Diâmetro da haste
15 mm
P
Presion
180 bar
PMIN
Presión mínima
20 bar
CX
Carrera de trabajo
FIS
Brida
PFIS
Posición de montaje
F0
Fuerza final
320 daN
F1I
Fuerza finale isotérmica
daN
F1P
Fuerza finale politrópica
daN
V
Volumen
cm^3
S
Superficie
1.77 cm^2
MAXSPEED
Velocidad Màxima
1.8 m/s
W
Peso
kg
SPM
Cicli/minuto
TMIN
Temperatura min
0 °C
TMAX
Temperatura min
80 °C