Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 14
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Special Springs
Description
RV 320 - Hauteur minimale, force maximale
Nomenclature
RV320-032-C
CODE
-
CU
Course
mm
L
Longueur total
mm
LMIN
Longueur minimal
mm
RC
Course de réserve
1 mm
D
Diamètre
25 mm
RD
Diamètre de la tige
15 mm
P
Pression
180 bar
PMIN
Pression min.
20 bar
CX
Course de travaille
FIS
Fixage
PFIS
Position de montage
F0
Force initiale
320 daN
F1I
Force finale isothermique
daN
F1P
Force finale politrophique
daN
V
Volume
cm^3
S
Surface
1.77 cm^2
MAXSPEED
Vitesse Maximale
1.8 m/s
W
Poids
kg
SPM
Cicli/minuto
TMIN
Tempéraure min
0 °C
TMAX
Tempéraure min
80 °C
Informations supplémentaires
Recommandations
Pièces similaires
Accessoires recommandés
Données supplémentaires
Filiales du fabricant
Chargement des données ...
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés