S750-038-C-N
Special Springs
Nitrogen gas Cylinders
S
Powered by
CAD모델 선택
{special_springs/cilindri_ad_azoto/s/s_750_asmtab.prj},{NB=S750-038-C-N--(0)},{VERS=750},{CU=38},{L=126},{LMIN=88},{RC=3},{D=50},{RD=25},{P=0},{PMIN=20},{F0=0},{F1I=0},{F1P=0},{V=65.5},{MAXSPEED=1.8},{A=0},{E=43},{F=14.5},{G=14},{D1NDM=5},{D1DUB=7},{CH=0.8},{ED=1.000},{S2=4.90874},{V2=0.06545},{P2=150},{OSM=4},{SPM=MIN},{TMIN=0},{TMAX=80},{CODE=S750-038-C-N},{CODENIT=AR/C7,5-38.4-C},{S=4,91},{W=0.85},{CX=0},{FIS=-}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 30
HELP_VARIABLE
Company
Special Springs
Description
S 750 - ISO forces, reduced height
Bill of material
S750-038-C-N
CODE
-
S750-038-C-N
S750-038-C-N
CU
Stroke
38
38
mm
L
Total length
126
126
mm
LMIN
Minimum length
88
88
mm
RC
Reserves stroke
3
mm
D
Diameter
50
mm
RD
Rod Diameter
25
mm
P
Pressure
0
0
bar
PMIN
Pressione minima
20
bar
CX
Working stroke
mm
값 입력 CX
Working stroke
mm
cm
inch
ft
확인
FIS
Fixing
- ✔
-
-
05570
05570
05917
05917
05917/M
05917/M
04752
04752
06181
06181
05571/C
05571/C
05567/C
05567/C
06024/C
06024/C
06751/C
06751/C
06151
06151
06160
06160
F0
Initial force
0
0
daN
F1I
Isothermal end force
0
0
daN
F1P
Polytrophic end force
0
0
daN
V
Volume
65.5
65.5
S
Surface
4,91
cm2
MAXSPEED
Maximum speed
1.8
m/s
W
Weight
0.85
0.85
Kg
SPM
Cicli/minuto
TMIN
Temperature min
0
m/s
TMAX
Temperature max
80
m/s
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청