Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 6
HELP_VARIABLE
Azienda
Special Springs
Descrizione
CC 500 - Manifold System
Lista materiale
CC 500 - 038 - A(0)
CODE
-
CU
Corsa
mm
L
Lunghezza totale
mm
LMIN
mm
RC
Riserva corsa
3 mm
D
Diametro
42 mm
P
Pressione
110 bar
PMIN
Pressione minima
20 bar
CX
Corsa di lavoro
mm
Inserisci valore per CX
Corsa di lavoro
mm
cm
inch
ft
F0
Forza iniziale
540 daN
S
Superficie
4.90 cm^2
W
Peso
Kg
B
Filetto
17.0 mm
FILETTO
Dimensioni del filetto
M 36 x 2
Informazioni aggiuntive
Raccomandazioni
Parti simili
Accessori consigliati
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Anteprime
3D
Dimensione
2D
Download modelli CAD