CC 500 - 038 - A(0)
Special Springs
Manifold System
CC
Powered by
CAD모델 선택
{special_springs/manifold_system/cc/cc_500_tab.prj},{NB=CC 500 - 038 - A(0)},{CODE=CC 500 - 038 - A},{CODENIT=-},{CU=38.0},{L=96.50},{LMIN=58.5},{RC=3},{D=42},{P=110},{PMIN=20},{CX=0},{F0=540},{S=4.90},{W=0.57},{VERS=500},{VER=3},{PPATH=cc_tpl.prj},{B=17.0},{FILETTO=M 36 x 2}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 6
HELP_VARIABLE
Company
Special Springs
Description
CC 500 - Manifold System
Bill of material
CC 500 - 038 - A(0)
CODE
-
CC 500 - 038 - A
CC 500 - 038 - A
CU
Stroke
38.0
38.0
mm
L
Total length
96.50
96.50
mm
LMIN
58.5
58.5
mm
RC
Reserves stroke
3
mm
D
Diameter
42
mm
P
Pressure
110
bar
PMIN
Pressione minima
20
bar
CX
Working stroke
mm
값 입력 CX
Working stroke
mm
cm
inch
ft
확인
F0
Initial force
540
daN
S
Surface
4.90
cm^2
W
Weight
0.57
0.57
Kg
B
Thread
17.0
mm
FILETTO
Thread dimensions
M 36 x 2
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청