Catalog navigation
Selección de modelo CAD
Productos disponibles: 4
HELP_VARIABLE
Empresa
Special Springs
Descripción
CR 5200 - Manifold System
Lista de materiales
CR 5200 - 125 - A(0)
CODE
-
CU
Carrera
mm
L
Longitud total
mm
LMIN
Longitud mínima
mm
RC
Carrera de reserva
2.8 mm
D
Diámetro
90.4 mm
P
Presion
125 - 150 bar
PMIN
Presión mínima
25 bar
CX
Carrera de trabajo
mm
Enter value for CX
Carrera de trabajo
mm
cm
inch
ft
F0
Fuerza final
4370 - 5240 daN
S
Superficie
33.18 cm^2
W
Peso
Kg
B
Rosca
135.0 mm
FILETTO
Dimensiones del roscado
M 82 X 2
Additional Information
Recomendaciones
Similar parts
Accesorios recomendados
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Los usuarios que vieron esto, también se interesaron en
    Special Springs
    M63x2 - Tapón
Previews
3D
Dimensión
2D
Descarga de modelos CAD