Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 10
HELP_VARIABLE
Firma
Special Springs
Beschreibung
CR 750 - Manifold System
Stückliste
CR 750 - 1.50 - A(0)
CODE
-
CU
Hub
mm
L
Gesamtkiellänge
mm
LMIN
Mindestlänge
mm
RC
Reservehub
2.4 mm
D
Durchmesser
40.6 mm
P
Druck
103 - 138 bar
PMIN
Druck min.
25 bar
CX
Arbeitsfederhub
mm
Wert eingeben für CX
Arbeitsfederhub
mm
cm
inch
ft
F0
Anfangkraft
500 - 750 daN
S
Oberfläche
4.91 cm^2
W
Gewicht
Kg
B
Gewind
22.4 mm
FILETTO
Gewinde Ausmass
1 5/16-12 UN