Catalog navigation
Selección de modelo CAD
Productos disponibles: 10
HELP_VARIABLE
Empresa
Special Springs
Descripción
CR 750 - Manifold System
Lista de materiales
CR 750 - 1.50 - A(0)
CODE
-
CU
Carrera
mm
L
Longitud total
mm
LMIN
Longitud mínima
mm
RC
Carrera de reserva
2.4 mm
D
Diámetro
40.6 mm
P
Presion
103 - 138 bar
PMIN
Presión mínima
25 bar
CX
Carrera de trabajo
mm
Enter value for CX
Carrera de trabajo
mm
cm
inch
ft
F0
Fuerza final
500 - 750 daN
S
Superficie
4.91 cm^2
W
Peso
Kg
B
Rosca
22.4 mm
FILETTO
Dimensiones del roscado
1 5/16-12 UN