Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 10
HELP_VARIABLE
Azienda
Special Springs
Descrizione
CR 750 - Manifold System
Lista materiale
CR 750 - 1.50 - A(0)
CODE
-
CU
Corsa
mm
L
Lunghezza totale
mm
LMIN
Lunghezza minima
mm
RC
Riserva corsa
2.4 mm
D
Diametro
40.6 mm
P
Pressione
103 - 138 bar
PMIN
Pressione minima
25 bar
CX
Corsa di lavoro
mm
Inserisci valore per CX
Corsa di lavoro
mm
cm
inch
ft
F0
Forza iniziale
500 - 750 daN
S
Superficie
4.91 cm^2
W
Peso
Kg
B
Filetto
22.4 mm
FILETTO
Dimensioni del filetto
1 5/16-12 UN