CR 750 - 1.50 - A(0)
Special Springs
Manifold System
CR
Powered by
CAD모델 선택
{special_springs/manifold_system/cr/cr_750_tab.prj},{NB=CR 750 - 1.50 - A(0)},{CODE=CR 750 - 1.50 - A},{CODENIT=-},{CU=38.1},{L=93.0},{LMIN=54.9},{RC=2.4},{D=40.6},{P=103 - 138},{PMIN=25},{CX=0},{F0=500 - 750},{S=4.91},{W=0.57},{VERS=750},{PPATH=cr_tpl.prj},{B=22.4},{FILETTO=1 5/16-12 UN}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 10
HELP_VARIABLE
Company
Special Springs
Description
CR 750 - Manifold System
Bill of material
CR 750 - 1.50 - A(0)
CODE
-
CR 750 - 1.50 - A
CR 750 - 1.50 - A
CU
Stroke
38.1
38.1
mm
L
Total length
93.0
93.0
mm
LMIN
Minimum length
54.9
54.9
mm
RC
Reserves stroke
2.4
mm
D
Diameter
40.6
mm
P
Pressure
103 - 138
bar
PMIN
Pressione minima
25
bar
CX
Working stroke
mm
값 입력 CX
Working stroke
mm
cm
inch
ft
확인
F0
Initial force
500 - 750
daN
S
Surface
4.91
cm^2
W
Weight
0.57
0.57
Kg
B
Thread
22.4
mm
FILETTO
Thread dimensions
1 5/16-12 UN
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청