Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 10
HELP_VARIABLE
Company
Special Springs
Description
CR 750 - Manifold System
Bill of material
CR 750 - 1.50 - A(0)
CODE
-
CU
Stroke
mm
L
Total length
mm
LMIN
Minimum length
mm
RC
Reserves stroke
2.4 mm
D
Diameter
40.6 mm
P
Pressure
103 - 138 bar
PMIN
Pressione minima
25 bar
CX
Working stroke
mm
输入参数值: CX
Working stroke
mm
cm
inch
ft
F0
Initial force
500 - 750 daN
S
Surface
4.91 cm^2
W
Weight
Kg
B
Thread
22.4 mm
FILETTO
Thread dimensions
1 5/16-12 UN
附加信息
为你推荐
近似的零部件
相关附件
附加信息
供应商地理位置
没有建议信息
预览
3D
尺寸标注
2D
下载CAD模型