Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 17
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Special Springs
Description
CR 8000 - Manifold System
Nomenclature
CR 8000 - 3.50 - A(0)
CODE
-
CU
Course
mm
L
Longueur total
mm
LMIN
Longueur minimal
mm
RC
Course de réserve
2.8 mm
D
Diamètre
109.5 mm
P
Pression
103 - 138 bar
PMIN
Pression min.
25 bar
CX
Course de travaille
mm
Entrez la valeur pour CX
Course de travaille
mm
cm
inch
ft
F0
Force initiale
6000 - 8000 daN
S
Surface
50.27 cm^2
W
Poids
Kg
B
Filet
31.8 mm
FILETTO
Dimensions du filetage
M 100 X 2
Informations supplémentaires
Recommandations
Pièces similaires
Accessoires recommandés
Données supplémentaires
Filiales du fabricant
Les utilisateurs qui ont vu cela, ont également été intéressés par
    Special Springs
    CR 5000 - Manifold System
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés