TR10-044
Special Springs
Die springs
Die springs - INCH
Die springs to ISO 10243 INCH
Series TR
Powered by
CAD모델 선택
{special_springs/molle_per_stampi_1/molle_per_stampi_inch/molle_per_stampi_iso10243_inch/tr/tr_10_inch.prj},{NB=TR10-044(0-in)},{CODE=TR10-044},{DHINCH=3/8},{DDINCH=3/16},{LO=44},{LOINCH=1 3/4},{LOIX=1.75},{R=6.2},{RG1I=6.20},{SXINCH=0.00},{S1INCH=0.35},{F1LBS=22},{S2INCH=0.43},{F2LBS=27},{S3INCH=0.48},{F3LBS=30},{SN=13.2},{SNINCH=0.52},{FN=143},{FNLBS=32},{SBINCH=0.58},{FBLBS=36},{MAT=Cr-Si},{DINCH=0.06},{DE=8.8},{DEINCH=0.34},{D1=1.600},{RG1=10.900}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 8
HELP_VARIABLE
Company
Special Springs
Description
TR Ø 3/8 - Heavy load
Bill of material
TR10-044
CODE
-
TR10-044
TR10-044
DHINCH
Hole diameter
3/8
인치
DDINCH
Rod diameter
3/16
인치
LOINCH
Free length
1 3/4
1 3/4
인치
R
Rate /±10%
6.2
6.2
lbs/0.1 in.
SXINCH
Deflection of job
인치
FXI
Force
0.00
lbs
LXINCH
Length at compression end
1.75
1.75
인치
S1INCH
Recommended working deflection for long spring life
0.35
0.35
인치
F1LBS
Force
22
22
lbs
S2INCH
Recommended working deflection for medium spring life
0.43
0.43
인치
F2LBS
Force
27
27
lbs
S3INCH
Deflessione per media - corta durata
0.48
0.48
인치
F3LBS
Force
30
30
lbs
SNINCH
Maximum operating deflection
0.52
0.52
인치
FNLBS
Force
32
32
lbs
SBINCH
Solid deflection
0.58
0.58
인치
DINCH
Cross wire section
0.06
인치
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청