RHGO26-089
Special Springs
Die springs
Die springs - INCH
Die springs US Series INCH
Series RHGO
Powered by
CAD모델 선택
{special_springs/molle_per_stampi_1/molle_per_stampi_inch/molle_us_series/rhgo/rhgo_26_inch.prj},{NB=RHGO26-089(0-in)_1},{CODE=RHGO26-089},{DHINCH=1},{DDINCH=1/2},{LO=88.90},{LOINCH=3 1/2},{LOIX=3.50},{R=45.6},{SXINCH=0.00},{S1INCH=0.53},{F1LBS=241.7},{S2INCH=0.70},{F2LBS=319.2},{S3INCH=0.88},{F3LBS=401.3},{SN=26.7},{SNINCH=1.05},{DE=25.40},{B=6.350},{H=4.300}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 16
HELP_VARIABLE
Company
Special Springs
Description
RHGO Ø 1 - Heavy duty die springs
Bill of material
RHGO26-089
CODE
-
RHGO26-089
RHGO26-089
DHINCH
Hole diameter
1
인치
DDINCH
Rod diameter
1/2
인치
LOINCH
Free length
3 1/2
3 1/2
인치
R
Rate /±10%
45.6
45.6
lbs/0.1 in.
SXINCH
Deflection
인치
FXI
Force
0.00
lbs
S1INCH
Deflection for optimum life
0.53
0.53
인치
F1LBS
Force
241.7
241.7
lbs
S2INCH
Deflection for long life
0.70
0.70
인치
F2LBS
Force
319.2
319.2
lbs
S3INCH
Max. operating deflection
0.88
0.88
인치
F3LBS
Force
401.3
401.3
lbs
SNINCH
Maximum operating deflection
1.05
1.05
인치
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청