Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 16
HELP_VARIABLE
Company
Special Springs
Description
RHGO Ø 1 - Heavy duty die springs
Bill of material
RHGO26-089
CODE
-
DHINCH
Hole diameter
1 英寸
DDINCH
Rod diameter
1/2 英寸
LOINCH
Free length
英寸
R
Rate /±10%
lbs/0.1 in.
SXINCH
Deflection
英寸
FXI
Force
0.00 lbs
S1INCH
Deflection for optimum life
英寸
F1LBS
Force
lbs
S2INCH
Deflection for long life
英寸
F2LBS
Force
lbs
S3INCH
Max. operating deflection
英寸
F3LBS
Force
lbs
SNINCH
Maximum operating deflection
英寸
附加信息
为你推荐
近似的零部件
相关附件
附加信息
供应商地理位置
没有建议信息
预览
3D
尺寸标注
2D
下载CAD模型