Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 13
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Special Springs
Description
SB Ø 12 - Charge extra-forte
Nomenclature
SB12-045
CODE
-
DO
Diamètre du trou
12.0 mm
DI
Diamètre de l'arbre
6.0 mm
LO
Longueur libre
mm
RG
Raideur /±10%
N/mm
SX
Déflexion de travail
mm
Entrez la valeur pour SX
Déflexion de travail
mm
cm
inch
ft
FX
Force
0.000 N
LX
Longeur à fin compression
mm
S1
Course conseillée pour une longue durée du ressort
mm
F1
Force
451 N
S2
Course conseillée pour durée moyenne du ressort
mm
F2
Force
510 N
SN
Fléche maximale pour le fonctionnement
mm
FN
Force
569 N
SB
Déflection totale
mm
FB
Force
N
BXH
Section du profiè
2,70 x 2,42 mm
H
Section du profiè
2.420 mm