Catalog navigation
CAD Model seçimi
Uygun ürünler: 14
HELP_VARIABLE
Şirket
Special Springs
Açıklama
SB Ø 18 - Ekstra Agir Yük Yay
Malzeme listesi
SB18-055
CODE
-
DO
Delik Çap
18.0 mm
DI
Pim Delik
9.0 mm
LO
Serbest Boy
mm
RG
Esneme Oranı
N/mm
SX
Çalışma Esnekliği
mm
Enter value for SX
Çalışma Esnekliği
mm
cm
inch
ft
FX
Kuvvet
0.000 N
LX
Basılı Boy
mm
S1
Uzun Ömür Esneme Oranı
mm
F1
Kuvvet
981 N
S2
Orta Ömür Esneme Oranı
mm
F2
Kuvvet
1108 N
SN
Max.Esneme Sınırı
mm
FN
Kuvvet
1226 N
SB
Max.Esneme Payı
mm
FB
Kuvvet
N
BXH
Profil Kesiti
4,20 x 3,32 mm
H
Profil Kesiti
3.320 mm