Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 18
HELP_VARIABLE
Firma
Special Springs
Beschreibung
SB Ø 30 - Höchtste Belastung
Stückliste
SB30-065
CODE
-
DO
Außenführungsdurchmesser
30.0 mm
DI
Innenführungsdurchmesser
15.0 mm
LO
Unbelastete Länge
mm
RG
Federrate /±10%
N/mm
SX
Federweg
mm
Wert eingeben für SX
Federweg
mm
cm
inch
ft
FX
Kraft
0.000 N
LX
Länge am druckende
mm
S1
Empfohlener Federweg für lange Lebensdauer
mm
F1
Kraft
2820 N
S2
Empfohlener Federweg für mittlere Lebensdauer
mm
F2
Kraft
3180 N
SN
Maximal erlaubter Federweg
mm
FN
Kraft
3530 N
SB
Federweg bis Blocklänge
mm
FB
Kraft
N
BXH
Profilquerschnitt
7,30 x 5,76 mm
H
Profilquerschnitt
5.760 mm