Catalog navigation
CAD Model seçimi
Uygun ürünler: 18
HELP_VARIABLE
Şirket
Special Springs
Açıklama
SB Ø 30 - Ekstra Agir Yük Yay
Malzeme listesi
SB30-065
CODE
-
DO
Delik Çap
30.0 mm
DI
Pim Delik
15.0 mm
LO
Serbest Boy
mm
RG
Esneme Oranı
N/mm
SX
Çalışma Esnekliği
mm
Enter value for SX
Çalışma Esnekliği
mm
cm
inch
ft
FX
Kuvvet
0.000 N
LX
Basılı Boy
mm
S1
Uzun Ömür Esneme Oranı
mm
F1
Kuvvet
2820 N
S2
Orta Ömür Esneme Oranı
mm
F2
Kuvvet
3180 N
SN
Max.Esneme Sınırı
mm
FN
Kuvvet
3530 N
SB
Max.Esneme Payı
mm
FB
Kuvvet
N
BXH
Profil Kesiti
7,30 x 5,76 mm
H
Profil Kesiti
5.760 mm