Catalog navigation
Selección de modelo CAD
Productos disponibles: 13
HELP_VARIABLE
Empresa
Special Springs
Descripción
SF Ø 10 - Carga extra ligero
Lista de materiales
SF10-045
CODE
-
DO
Diámetro del agujero
10.0 mm
DD
Diámetro del pasador
5.0 mm
LO
Longitud libre
mm
RG
Rigidez /±10%
N/mm
SX
Deflexión de trabajo
mm
Enter value for SX
Deflexión de trabajo
mm
cm
inch
ft
FX
Fuerza
0.000 N
LX
Longitud con resorte comprimido
mm
S1
Deflexión de larga duración
mm
F1
Fuerza
78 N
S2
Deflexión de duración media
mm
F2
Fuerza
88 N
SN
Deflexión máxima permitida
mm
FN
Fuerza
98 N
SB
Defl.aprox. Para muelle a bloque
mm
BXH
Sección del perfil
1,80 x 1,13 mm
DE1
Diámetro externo aproximado del resorte
9.6 mm
H
Sección del perfil
1.130 mm